(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro compacto con guía que ahorra espacio.
[Caracteristicas]
· El acortamiento de la varilla guía y el cambio de espesor de la placa ha reducido el peso del producto hasta un 24%.
· Al reducir la longitud de la varilla guía hasta en 22 mm, se ha reducido la cantidad de trabajo de mecanizado necesario para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los detectores magnéticos pequeños y los detectores magnéticos resistentes a fuertes campos magnéticos se pueden montar directamente en 2 lados.
· Son posibles 4 tipos de montaje. Es posible realizar tuberías desde 2 direcciones.
· Con colchón de aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MGPM16-25AZ
4 tipos de montaje / Tubería desde 2 direcciones
Cojinete deslizante/casquillo de bolas/casquillo de bolas de alta precisión
Diámetro interior del tubo (mm) | Tasa de reducción (%) | Peso (kg) |
---|---|---|
⌀16 | 12 | 1.28 |
⌀20 | 18 | 1.91 |
⌀25 | 22 | 2.52 |
⌀32 | 24 | 3.57 |
⌀40 | 23 | 4.13 |
⌀50 | 23 | 6.56 |
⌀63 | 22 | 8.04 |
⌀80 | 21 | 11.35 |
⌀100 | 19 | 17.72 |
En comparación con el MGPM convencional con colchón de aire, 200 carreras.
Varilla guía acortada hasta 35,5 mm
Diámetro interno del tubo | Varilla de guía | |
---|---|---|
Acortado por | Nuevas dimensiones | |
⌀32 | 33.5 | 9 |
⌀40 | 33.5 | 2.5 |
⌀50 | 22 | 12.5 |
⌀63 | 22 | 7.5 |
⌀80 | 35.5 | 10 |
⌀100 | 35.5 | 10.5 |
(Unidades: mm)
En comparación con el MGPM convencional con colchón de aire, 50 tiempos.
Diámetro interior del tubo (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acción | Tipo de doble efecto | ||||||||
Líquido | Aire | ||||||||
Presión de prueba | 1,5 MPa | ||||||||
Presión máxima de funcionamiento | 1,0 MPa | ||||||||
Presión mínima de funcionamiento | 0,15 MPa | 0,12 MPa | |||||||
Temperatura ambiente y de fluido | -10 a 60°C (sin congelación) | ||||||||
Velocidad de funcionamiento del pistón* | 50 hasta 500 mm/s | 50 hasta 400 mm/s | |||||||
Amortiguación | Cojines de aire en ambos lados. (sin parachoques) | ||||||||
Lubricación | No requerido (no lubricado) | ||||||||
Tolerancia de longitud de carrera | 0 a +1,5 mm |
Velocidad sin carga. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, es posible que no se pueda alcanzar la velocidad del pistón.
Símbolo
Colchón de aire
Diámetro interior del tubo (mm) | Carrera estándar (mm) |
---|---|
16 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20 a 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
80, 100 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
Número de Parte |
---|
MGPM16-25AZ |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Guiado |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGPM16-25AZ de la serie Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP.
Número de Parte |
---|
MGPL16-50AZ |
MGPM16-100AZ |
MGPM16-50AZ |
MGPM20-50AZ |
MGPM20-75AZ |
MGPM25-50AZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente