(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Cilindro compacto con guía.
[Características]
· Varilla guía acortada.
· Ahorra espacio.
· Al reducir la longitud de la barra guía en un máximo de 22 mm, se reduce el maquinado requerido para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los interruptores automáticos redondos y los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar directamente sin separadores.
· Son posibles 4 tipos de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MGPL20-75Z
Número de Parte |
---|
MGPL20-75Z |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Guiado | Funcion adicional | Estándar / Con función de retención de varilla |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Tope de goma en ambos extremos |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGPL20-75Z de la serie Cilindro guía compacto serie MGP.
Número de Parte |
---|
MGPL12-20Z-M9BL |
MGPL12-30Z |
MGPL12-40Z |
MGPL25-100Z |
MGPL25-125Z |
MGPL25-150Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente