(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro guía compacto serie MGP (Números de pieza)

Cilindro guía compacto serie MGP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto con guía.
[Características]
· Varilla guía acortada.
· Ahorra espacio.
· Al reducir la longitud de la barra guía en un máximo de 22 mm, se reduce el maquinado requerido para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los interruptores automáticos redondos y los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar directamente sin separadores.
· Son posibles 4 tipos de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MGPM20-50Z-XC4

Número de Parte
MGPM20-50Z-XC4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales2050-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteraspador de servicio pesado-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Tope de goma en ambos extremos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGPM20-50Z-XC4 de la serie Cilindro guía compacto serie MGP.

Products like this...

Número de Parte
MGPL12-20Z-M9BL
MGPL12-30Z
MGPL12-40Z
MGPM20-75Z
MGPM20-75Z-M9BL
MGPM20TF-50Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1220-10~60-M5 x 0.8M9B32EstándarBuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1230-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12--0.12~1M5 × 0.8Ninguno---Buje de bolas--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2075-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales2075-10~60-RcM9B32EstándarRodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2050-10~60-GSin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico