(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K (Números de pieza)

Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K
  • Descuento por volumen

Un cilindro de tipo no giratorio que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Acción: doble efecto, varilla simple.
· Un cilindro que ahorra espacio y logra un diseño de equipo compacto.
· Los interruptores automáticos pequeños se pueden montar en 4 superficies. (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: montable en 2 superficies)
· Sin proyección de cambio automático.
· Con cambio automático.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representaciones. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Se proporciona una ranura redonda para montar detectores magnéticos pequeños en 2 superficies para los modelos de ⌀12 a ⌀25 y en 4 superficies para los modelos de ⌀32 a ⌀100.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDQ2KA40-75DMZ

Número de Parte
CDQ2KA40-75DMZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar4075-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDQ2KA40-75DMZ de la serie Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K.

Products like this...

Número de Parte
CDQ2KA40-10DZ
CDQ2KA40-15DZ
CDQ2KA40-20DMZ
CDQ2KA40-75DZ
CDQ2KA50-100DMZ
CDQ2KA50-100DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar4010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar4015-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar4020-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar4075-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar50100-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Forma de bloque] Forma de bloqueEstándar50100-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico