(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de tipo no giratorio que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Acción: doble efecto, varilla simple.
· Un cilindro que ahorra espacio y logra un diseño de equipo compacto.
· Los interruptores automáticos pequeños se pueden montar en 4 superficies. (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: montable en 2 superficies)
· Sin proyección de cambio automático.
· Con cambio automático.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CQ2KB20-15D |
CQ2KB20-15DM |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tipo neumático |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente