(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2 (Números de pieza)

Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Con detector magnético.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Se proporcionan ranuras redondas para montar detectores magnéticos pequeños en 2 superficies para los modelos de ⌀12 a ⌀25 y en 4 superficies para los modelos de ⌀32 a ⌀100.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CQ2B50TF-10SZ

Número de Parte
CQ2B50TF-10SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Perno de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)50100.05~1Sin imán incorporadoAgujero pasante (estándar)G-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma de bloque Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Temperatura de operación(℃) -10::70 Amortiguar Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CQ2B50TF-10SZ de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2.

Products like this...

Número de Parte
CDQ2A12-5SZ
CDQ2A12-5TMZ
CDQ2A12-5TZ
CQ2B50TF-10TZ
CQ2B50TF-20SZ
CQ2B50TN-20SZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Perno de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)1250.07~1Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosMétrico-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)1250.07~1Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosMétricoRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)1250.07~1Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosMétrico-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)50100.05~1Sin imán incorporadoAgujero pasante (estándar)G-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)50200.05~1Sin imán incorporadoAgujero pasante (estándar)G-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)50200.05~1Sin imán incorporadoAgujero pasante (estándar)NPT-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico