(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Con detector magnético.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CQ2A25-5T
Número de Parte |
---|
CQ2A25-5T |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operación(℃) | -10::70 | Amortiguar | Ninguno | Especificaciones a medida | Ninguno |
Tipo | Tipo neumático |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CQ2A25-5T de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2.
Número de Parte |
---|
CDQ2A12-5SZ |
CDQ2A12-5TMZ |
CDQ2A12-5TZ |
CQ2A32-10SZ |
CQ2A40-10SZ |
CQ2A50-10SZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente