(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad doble con accesorios de un toque, serie de acero inoxidable, serie ASD-FG【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad doble con accesorios de un toque, serie de acero inoxidable, serie ASD-FG
  • Descuento por volumen

Las especificaciones del controlador de velocidad de acero inoxidable pueden usarse en ambientes corrosivos.
[Características]
· Se han integrado dos válvulas de control de flujo y válvulas de retención integradas.
· Prevención del fenómeno de deslizamiento y control de velocidad de un cilindro de simple efecto.
· Permite un control de velocidad estable, incluso con fluctuaciones de carga.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASD230FG-M5-04
ASD330FG-01-06S
ASD330FG-01-08S
ASD330FG-N01-07S
ASD430FG-02-06S
ASD430FG-02-08S
ASD430FG-02-10S
ASD430FG-N02-07S
ASD430FG-N02-07S-J
ASD530FG-02-08S
ASD530FG-02-10S
ASD530FG-03-06S
ASD530FG-03-08S
ASD530FG-03-10S
ASD530FG-N03-11S
ASD630FG-04-12S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4-Estándar M5Sin sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6-1/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R8-1/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NPT-1/41/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6-1/4 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8-1/4 estándarCon sello

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10-1/4 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NPT-1/41/4 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma redonda1/4NPT-1/41/4 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8-3/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10-3/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R6-3/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R8-3/8 estándarCon sello
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R10-3/8 estándarCon sello
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8NPT-3/83/8 estándarCon sello

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R12-1/2 estándarCon sello
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato IKOU Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable
Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico