(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un acoplador tipo S de ahorro de energía de un solo toque que se logra gracias a la reducción de las pérdidas de presión.
[Caracteristicas]
· La cantidad de consumo de aire se puede reducir y los costos se pueden mantener reduciendo el consumo de energía del compresor.
· 12 g más ligero que el producto convencional.
· La fuerza de inserción del tapón se ha reducido en 20 N en comparación con el producto convencional (a 0,5 MPa).
· El factor C se ha incrementado en un 34% en comparación con el producto convencional (tipo rosca R1/4).
· Incluye mecanismo de bloqueo para evitar desprendimientos por impacto inesperado, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KK130L-02F |
KK130L-02MS |
KK130L-03F |
KK130L-03MS |
KK130L-04F |
KK130L-07B |
KK130L-09B |
KK130L-11B |
KK130L-13B |
KK130L-N04MS |
Cargando…
Tipo | Estándar | Material del cuerpo | Acero para la construccion | Fluido Aplicable | Aire |
---|---|---|---|---|---|
Macho femenino | Enchufe semiestándar | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único | Entorno operativo, aplicaciones | Estándar |
Con o sin válvula de retención | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente