(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
S acoplador articulación de un toque.
[Características]
· Capaz de absorber el impacto de la caída (equivalente a energía de impacto de 0.5 J).
· Dos veces la fuerza de extracción del conector / enchufe (en comparación con los modelos actuales).
· Emplea resina PBT de súper alto impacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KKH3S-01MS |
KKH4S-01MS |
KKH4S-02MS |
KKH4S-03MS |
KKH4S-04MS |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Estándar | Material del cuerpo | C36000 Latón | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Macho femenino | Enchufe | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único | Tipo de hilo | Tipo roscado |
Entorno operativo, aplicaciones | Estándar | Con o sin válvula de retención | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente