(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK, tipo de mampara de enchufe (S) con ajuste de un toque【1-5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK, tipo de mampara de enchufe (S) con ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Una unión de acoplamiento S / junta de un toque con resistencia mejorada de extracción de conector / enchufe.
[Características]
· Equipado de serie con una funda de manga.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado al cambiar el anillo de cierre a PBT resistente a los golpes.
· La pérdida de área efectiva se minimiza porque no hay un resorte de válvula para bloquear la ruta de flujo.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Una estructura de sellado con baja fuga.
· Emplea un método de conexión único.
[Aplicaciones]
· Fluidos utilizados: aire, agua.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KK2S-04E
KK2S-06E
KK2S-23E
KK3S-04E
KK3S-06E
KK3S-08E
KK3S-10E
KK4S-06E
KK4S-08E
KK4S-10E
KK4S-12E
KK6S-12E
KK6S-16E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Tubo aplicable OD
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M54

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

M56
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M53.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/84

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/86

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/88

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/48

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/410

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/412

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/212

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico