(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una unión de acoplamiento S / junta de un toque con resistencia mejorada de extracción de conector / enchufe.
[Características]
· Equipado de serie con una funda de manga.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado al cambiar el anillo de cierre a PBT resistente a los golpes.
· La pérdida de área efectiva se minimiza porque no hay un resorte de válvula para bloquear la ruta de flujo.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Una estructura de sellado con baja fuga.
· Emplea un método de conexión único.
[Aplicaciones]
· Fluidos utilizados: aire, agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KK2S-04H |
KK2S-06H |
KK2S-23H |
KK3S-04H |
KK3S-06H |
KK3S-08H |
KK3S-10H |
KK4S-06H |
KK4S-08H |
KK4S-10H |
KK4S-12H |
KK6S-12H |
KK6S-16H |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Estándar | Material del cuerpo | C36000 Latón | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Macho femenino | Enchufe | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único | Tipo de hilo | Con acoplamientos de un toque |
Entorno operativo, aplicaciones | Estándar | Con o sin válvula de retención | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente