(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK, tipo de mampara de enchufe (P) con ajuste de un toque【5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK, tipo de mampara de enchufe (P) con ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Acoplador tipo S de junta de mampara de un toque con conexión de un toque.
[Características]
· Mejora de la fuerza de extracción del conector / enchufe.
· El tipo de accesorio de un toque ha sido estandarizado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KK2P-04E
KK2P-06E
KK2P-23E
KK3P-04E
KK3P-06E
KK3P-08E
KK3P-10E
KK4P-06E
KK4P-08E
KK4P-10E
KK4P-12E
KK6P-12E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Tubo aplicable OD
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

M54

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

M56

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M53.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/84

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/86

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/88

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/48

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/410

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/412

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico