(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK, tipo de codo de enchufe (P) con accesorio de un toque【1-5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK, tipo de codo de enchufe (P) con accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Acoplador de codo tipo S, junta de un toque con accesorio de un toque.
[Características]
· Mejora de la fuerza de extracción del conector / enchufe.
· Emplea un método de conexión único.
· Estructurado sin resorte en la trayectoria del flujo.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Una estructura sellada con baja fuga.
· Además de una reducción en el tamaño del cuerpo, se han utilizado piezas presionadas y de resina para ayudar a lograr una reducción general completa del peso.
· Permite el flujo desde el lado del conector o del lado del enchufe.
· Se puede usar con aire o agua.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KK2P-04L
KK2P-23L
KK3P-04L
KK3P-06L
KK3P-08L
KK4P-06L
KK4P-08L
KK4P-10L
KK4P-12L
KK6P-12L
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Tubo aplicable OD
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M54
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M53.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/86

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/88

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/48

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/410

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/412

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/212
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Tubo aplicable OD
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico