(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK, tipo recto de enchufe (P) con ajuste de un toque【5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK, tipo recto de enchufe (P) con ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Un tipo recto con conexión de tubería de un toque. Parte del acoplador S de la serie KK o productos.
[Características]
· Dos veces la fuerza de extracción del conector / enchufe (en comparación con los modelos actuales).
· Área efectiva: 3.8 a 82 mm^2.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado al cambiar el anillo de cierre a PBT resistente a los golpes.
· La pérdida de área efectiva se minimiza porque no hay un resorte de válvula para bloquear la ruta de flujo.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Utiliza el contacto superficial para lograr un sellado confiable.
· Además de una reducción en el tamaño del cuerpo, se han utilizado piezas presionadas y de resina para ayudar a lograr una reducción general completa del peso.
· Permite el flujo desde el lado del conector o del lado del enchufe.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KK2P-04H
KK2P-06H
KK2P-23H
KK3P-04H
KK3P-06H
KK3P-08H
KK3P-10H
KK4P-06H
KK4P-08H
KK4P-10H
KK4P-12H
KK6P-12H
KK6P-16H
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Tubo aplicable OD
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M54

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M56

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M53.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/84

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/86

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/88

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/810

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/48

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/410

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/412

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/212

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico