(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK tipo de rosca hembra (P)【5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK tipo de rosca hembra (P)
  • Descuento por volumen

Rosca hembra tipo S acoplador articulación de un toque.
[Características]
· Dos veces la fuerza de extracción del conector / enchufe (en comparación con los modelos actuales).
· Área efectiva: 3.8 a 82 mm^2.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado al cambiar el anillo de cierre a PBT resistente a los golpes.
· La pérdida de área efectiva se minimiza porque no hay un resorte de válvula para bloquear la ruta de flujo.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Utiliza el contacto superficial para lograr un sellado confiable.
· Además de una reducción en el tamaño del cuerpo, se han utilizado piezas presionadas y de resina para ayudar a lograr una reducción general completa del peso.
· Permite el flujo desde el lado del conector o del lado del enchufe.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KK2P-M5F
KK3P-01F
KK3P-02F
KK4P-02F
KK4P-03F
KK6P-03F
KK6P-04F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M5M5 × 0.8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/8Rc 1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-Rc 1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4Rc 1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4Rc 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/2Rc 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/2Rc 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico