(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio de un toque ideal para evitar interferencias.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Temperatura de funcionamiento de fluido: -5 to +150°C
· Materiales: Pieza de metal: SUS316, pieza de sellado: FKM especial.
· Sin grasa. Se puede usar con vapor.
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón.
[Aplicaciones]
· El tubo tiene varias capas y se usa para evitar interferencias en el accesorio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQG2W06-01S |
KQG2W06-M5 |
KQG2W08-01S |
KQG2W08-03S |
KQG2W10-02S |
KQG2W11-N02S |
KQG2W12-02S |
KQG2W12-03S |
KQG2W16-03S |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Codo Universal Triple |
Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente