(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de unión hembra de mampara KQG2E, SUS316 Accesorio para tubería de un toque

Accesorio de unión hembra de mampara KQG2E, SUS316 Accesorio para tubería de un toque
  • Descuento por volumen

Accesorio de un toque para mamparas.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Temperatura de funcionamiento de fluido: -5 to +150°C
· Materiales: Pieza de metal: SUS316, pieza de sellado: FKM especial.
· Sin grasa. Se puede usar con vapor.
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de tránsito de un tubo y un tornillo macho para la instalación de un panel.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQG2E04-01
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E07-N02
KQG2E08-02
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E11-N03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E13-N04
KQG2E16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Unión femenina de mamparo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico