(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SUS316, accesorio de conexión rápida, serie KQG2, reductor, KQG2R

SUS316, accesorio de conexión rápida, serie KQG2, reductor, KQG2R
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Compacto y de peso reducido
· Libre de lubricación
· Se puede utilizar vapor
· Parte metálica: SUS316
· Parte del sello: FKM especial
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C
· Cumple con la ley de sanidad alimentaria de Japón (Los materiales de las piezas se ajustan a la prueba estándar de embalaje del instrumento y del contenedor)
[Aplicaciones]
· Se utiliza para cambiar el tamaño de accesorios de conexión rápida

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQG2R01-03
KQG2R03-07
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R09-11
KQG2R10-12
KQG2R12-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm) Tamaño de ajuste del tubo aplicable (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--5/32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-6-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-8-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

810-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1012-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-16-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico