(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de media unión KQG2H, accesorio de tubería SUS316 Accesorio de un toque de tubo

Accesorio de media unión KQG2H, accesorio de tubería SUS316 Accesorio de un toque de tubo
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Compacto con peso reducido.
· Sin grasa.
· Se puede usar con vapor.
· Pieza de metal: SUS316, pieza de sellado: FKM especial.
· Temperatura de de fluido de funcionamiento -5 to +150°C
· Cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón. (Los materiales de las piezas se ajustan a la prueba estándar de contnedores de empaque y herramientas).
[Aplicaciones]
· Se usa para tubos en una dirección de roscas hembras.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQG2H01-32
KQG2H01-N01S
KQG2H01-N02S
KQG2H03-32
KQG2H03-N01S
KQG2H03-N02S
KQG2H04-01S
KQG2H04-02S
KQG2H04-M5
KQG2H06-01S
KQG2H06-02S
KQG2H06-03S
KQG2H06-M5
KQG2H07-32
KQG2H07-N01S
KQG2H07-N02S
KQG2H07-N03S
KQG2H08-01S
KQG2H08-02S
KQG2H08-03S
KQG2H09-N01S
KQG2H09-N02S
KQG2H09-N03S
KQG2H10-01S
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H10-04S
KQG2H11-N01S
KQG2H11-N02S
KQG2H11-N03S
KQG2H11-N04S
KQG2H12-02S
KQG2H12-03S
KQG2H12-04S
KQG2H13-N02S
KQG2H13-N03S
KQG2H13-N04S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-UNF10-32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-UNF10-32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-UNF10-32
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Acero inoxidable (Equivalente a EN 1.4401) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Media unión Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico