(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unión doble de diferentes diámetros “Y” KQ2UD, Accesorio de un toque【10 piezas por paquete】

Unión doble de diferentes diámetros “Y” KQ2UD, Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar con un vacío de -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en 4 derivaciones la misma dirección, reduciendo el tamaño de los tubos.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2UD04-06A
KQ2UD06-08A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo PBT Aplicación Standard/Mini
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual IKOU Tipos de conexión Conexión de tubo
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 5 Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto
Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico