(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de un toque de tubo Serie KQ2 Codo de derivación KQ2LU【5-10 piezas por paquete】

Accesorio de un toque de tubo Serie KQ2 Codo de derivación KQ2LU
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Conexión Entrada/Salida de un toque.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Selección de tratamiento de superficies: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
· Diámetro externo de tubo aplicable.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de derivación perpendicular de tubos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU08-00A
KQ2LU10-00A
KQ2LU12-00A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento de acción simple Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Codo de rama Tipos de conexión Conexión de tubo Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3
Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico