(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión doble de diferentes diámetros “Y” KGUD, Accesorio de un toque【2 piezas por paquete】

Unión doble de diferentes diámetros “Y” KGUD, Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos en 4 derivaciones la misma dirección, reduciendo el tamaño de los tubos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KGUD04-06

Número de Parte
KGUD04-06
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual IKOU Tamaño de tubo 1(φ) 4 Cantidad de tubos de conexión(pieza) 5
Color Blanco Especificaciones Clase ISO: 6 Color del botón de liberación Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KGUD04-06 de la serie Unión doble de diferentes diámetros “Y” KGUD, Accesorio de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico