(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Derivación Delta KGUD Accesorio de un toque【2 piezas por paquete】

Derivación Delta KGUD Accesorio de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Use para derivar en 4 líneas en la misma dirección desde la rosca hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KGUD06-02

Número de Parte
KGUD06-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 (niquelado electrolítico) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble rama Tamaño de tubo 1(φ) 6
Tipos de conexión R Tornillo de conexión 1/4 Cantidad de tubos de conexión(pieza) 4
Color Blanco Especificaciones Clase ISO: 6 Color del botón de liberación Blanco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KGUD06-02 de la serie Derivación Delta KGUD Accesorio de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico