(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conector macho KGH Conector de un toque【2 piezas por paquete】

Conector macho KGH Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.

[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como para limpiar máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada. Además, es adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.

[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para conectar tubos en la misma dirección.


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

6

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

10

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo Estándar (PBT) Material de sellado Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Uniones de partición Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2 Color Blanco
Especificaciones Clase ISO: 6 Color del botón de liberación Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico