(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector macho KGH Conector de un toque【2 piezas por paquete】

Conector macho KGH Conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Use para colocar los tubos de las roscas hembras en la misma dirección.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGH04-M5
KGH06-01
KGH06-02
KGH06-02S
KGH06-03
KGH06-M5
KGH08-02
KGH10-02
KGH10-02S
KGH10-03
KGH10-04
KGH12-02
KGH12-03
KGH12-04
KGH16-03
KGH16-04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Aplicación Montaje con tornillo, dirección Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Cantidad de tubos de conexión
(pieza)
Color Especificaciones Color del botón de liberación Opciones

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--4M5×0.81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--6R1/81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--6R1/41BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas[Recto] Media unión-5~60-----clase ISO: 6-Con sellador

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R3/81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--6M5×0.81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--8R1/41BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R1/41BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina resistente a la llama (equivalente UL94 V-0)] PBT ignífugo (equivalente a Ul94 V-0)Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas[Recto] Media unión-5~60-----clase ISO: 6-Con sellador

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R3/81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini--10R1/21BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R1/41BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R3/81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R1/21BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R3/81BlancoClase ISO: 6Blanco-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Resina PP] Resina PPStandard/Mini---R1/21BlancoClase ISO: 6Blanco-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Material de la porción del hilo C3604 (niquelado electrolítico)
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico