(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto, ligero
· Sin grasa
[Aplicaciones]
· Uso de tubo de roscas macho, tales como en los medidores de presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQB2F06-01 |
KQB2F06-02 |
KQB2F08-02 |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | PP | Material del sello / junta tórica | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Estándar (latón) | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Hembra recta | Tipos de conexión | Rc |
Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente