(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tabique hermético KQB2E Metal One-Touch Fitting

Conector de tabique hermético KQB2E Metal One-Touch Fitting
  • Descuento por volumen

Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C.
· Piezas de latón: niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para la conexión de tránsito de un tubo y un tornillo macho para la instalación de un panel.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KQB2E04-01
KQB2E04-02
KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-01
KQB2E06-02
KQB2E06-03
KQB2E06-G01
KQB2E06-G02
KQB2E06-G03
KQB2E07-N02
KQB2E08-01
KQB2E08-02
KQB2E08-03
KQB2E08-G01
KQB2E08-G02
KQB2E08-G03
KQB2E10-02
KQB2E10-03
KQB2E10-G02
KQB2E11-N03
KQB2E12-03
KQB2E12-04
KQB2E12-G04
KQB2E13-N03
KQB2E13-N04
KQB2E16-03
KQB2E16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PP Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Estándar (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Unión femenina de mamparo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico