(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de conexión rápida de metal, serie KQB2, reducción recta, KQB2H (Números de pieza)

Racor de conexión rápida de metal, serie KQB2, reducción recta, KQB2H
  • Descuento por volumen

Accesorio de conexión rápida de SMC Corporation.
[Características]
· Compacto y de peso reducido
· Libre de lubricación
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C
[Aplicaciones]
· Se utiliza para conectar tubos de diferentes tamaños

PDF

Número de Parte
KQB2H04-06
KQB2H08-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo PP Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual IKOU Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico