(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Camiseta de rama macho KQB2T Metal One-Touch Fitting

Camiseta de rama macho KQB2T Metal One-Touch Fitting
  • Descuento por volumen

Adaptador SMC One-Touch.
[Características]
· Compacto y ligero.
· Sin grasa.
· Temperatura del fluido: -5 a 150°C.
· Piezas de latón: niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Use para ramificar la línea desde el hilo hembra en ambas direcciones de 90°.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
KQB2T01-N01S
KQB2T01-N02S
KQB2T04-01S
KQB2T04-02S
KQB2T04-G01
KQB2T06-01S
KQB2T06-02S
KQB2T06-03S
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T07-N01S
KQB2T07-N02S
KQB2T07-N03S
KQB2T08-01S
KQB2T08-02S
KQB2T08-03S
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T09-N01S
KQB2T09-N02S
KQB2T10-01S
KQB2T10-02S
KQB2T10-03S
KQB2T10-04S
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T11-N01S
KQB2T11-N02S
KQB2T11-N03S
KQB2T11-N04S
KQB2T12-02S
KQB2T12-03S
KQB2T12-04S
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T13-N02S
KQB2T13-N03S
KQB2T13-N04S
KQB2T16-03S
KQB2T16-04S
KQB2T23-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5×0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PP Material del sello / junta tórica Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Estándar (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Unión de Tee de doble puerto Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico