(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un racor de fluoropolímero que permite un posicionamiento libre.
[Caracteristicas]
· Los tubos atraviesan el cuerpo del racor y, por tanto, se pueden colocar en cualquier posición.
· Se puede utilizar en la alimentación a presión de líquidos químicos, etc., durante el proceso de producción de semiconductores.
· Se puede utilizar con líquidos químicos como ácidos, álcalis y agua desionizada.
· Material: PFA nuevo (cuerpo principal, tuerca), PTFE (pinza).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LQHB08
Tipo | Componentes relacionados | Tipo de conección | Otros | Tipo de componente relacionado | Conector perforado |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de conexión tipo M (M1) | R | Tornillo de conexión nominal M (M1) | 3/8B(10A) | Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente |
Material de la tuerca | PFA | Tamaño del cuerpo | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LQHB08 de la serie Diámetro interior del fluoropolímero Conector LQHB Tamaño métrico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente