(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de fluoropolímero de tamaño métrico reductor de unión LQ3U-R

Racores de fluoropolímero de tamaño métrico reductor de unión LQ3U-R
  • Descuento por volumen

Accesorios de fluoropolímero de SMC Corporation.
[Caracteristicas]
· Construcción de boquilla tipo abocinado.
· Construcción de triple sello.
· Facilidad de instalación.
· Excelentes características de flujo continuo.
· Excelente resistencia al calor.
· Puede utilizarse a 200°C.
[Aplicaciones]
· Para unir tubos durante el montaje de la tubería.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LQ3U32-R1

 
Número de Parte
LQ3U32-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo apropiado Material PFA Tipo de conección Pipe⇔Pipe, conexión de diferentes diámetros
Tipo de conexión de diámetro desigual de tubería a tubería IKOU Empaques Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente Material de la tuerca PFA
Tamaño del cuerpo 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LQ3U32-R1 de la serie Racores de fluoropolímero de tamaño métrico reductor de unión LQ3U-R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico