(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios de fluoropolímero de SMC Corporation.
[Caracteristicas]
· Construcción de boquilla tipo abocinado.
· Construcción de triple sello.
· Facilidad de instalación.
· Excelentes características de flujo continuo.
· Excelente resistencia al calor.
· Puede utilizarse a 200°C.
[Aplicaciones]
· Para unir tubos durante el montaje de la tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LQ3B2B-MN
Tipo | Cuerpo apropiado | Material | PFA | Tipo de conección | Rama de rosca a tubería (diámetro igual) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión multipunto de rosca a tubería | Tee rama masculina | Tornillo de conexión tipo M (M1) | NPT (rosca macho) | Tornillo de conexión nominal M (M1) | 1/4B(8A) |
Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente | Material de la tuerca | PFA | Tamaño del cuerpo | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LQ3B2B-MN de la serie Racor macho en T LQ3B-M Tamaño en pulgadas Racores de fluoropolímero Racores Hyper.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente