(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho LQ3L-M Tamaño de pulgada Conexiones de fluoropolímero / Hyper Fittings

Codo macho LQ3L-M Tamaño de pulgada Conexiones de fluoropolímero / Hyper Fittings
  • Descuento por volumen

Un accesorio de fluoropolímero de codo macho que puede soportar el estrés térmico.
[Características]
· Una estructura de collar acampanada.
· Construcción de triple sello.
· Excelente ensamblabilidad.
· Excelentes características de flujo continuo.
· Capaz de soportar el estrés térmico.
· Para uso a 200°C.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
LQ3L3A-MN
LQ3L3C-MN
LQ3L4B-MN
LQ3L4C-MN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD (pulgadas) D (D1) Tornillo de conexión nominal M (M1) Temperatura máxima de funcionamiento
(°C)
Tamaño del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3/81/8B(6A)2003
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/8B(10A)-3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/23/8B(10A)2004
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/21/2B(15A)2004

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo apropiado Material PFA Tipo de conección Tornillo⇔Tubo
Tipo de conexión de rosca a tubería Codo Roscado Tornillo de conexión tipo M (M1) NPT (rosca macho) Empaques Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente
Material de la tuerca PFA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico