(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector hembra de una pulgada.
[Caracteristicas]
· Un racor de fluoropolímero.
· Una estructura de collar acampanada.
· Construcción de triple sello.
· Excelente ensamblabilidad.
· Excelentes características de flujo continuo.
· Capaz de soportar el estrés térmico.
· Para uso a 200°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LQ3H3C-FN
Tipo | Cuerpo apropiado | Material | PFA | Tipo de conección | Tornillo⇔Tubo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de rosca a tubería | Rosca hembra recta | Tornillo de conexión tipo M (M1) | NPT (rosca hembra) | Tornillo de conexión nominal M (M1) | 3/8B(10A) |
Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente | Material de la tuerca | PFA | Tamaño del cuerpo | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LQ3H3C-FN de la serie Conector hembra LQ3H-F Racores de fluoropolímero de tamaño en pulgadas / Hyper Racores.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente