(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de fluoropolímero con una estructura de collarín acampanado.
[Características]
· Construcción de triple sello.
· Excelente ensamblabilidad.
· Excelentes características de flujo continuo.
· Capaz de soportar el estrés térmico.
· Para uso a 200°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LQ3H21-M |
LQ3H22-M |
LQ3H31-M |
LQ3H32-M |
LQ3H33-M |
LQ3H34-M |
LQ3H35-M |
LQ3H43-M |
LQ3H43-MN |
Cargando…
Tipo | Cuerpo apropiado | Material | PFA | Tipo de conección | Tornillo⇔Tubo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de rosca a tubería | Roscado Recto | Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente | Material de la tuerca | PFA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente