(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor macho en T LQ1B-M Conexiones de fluoropolímero de tamaño métrico / Conexiones Hyper

Racor macho en T LQ1B-M Conexiones de fluoropolímero de tamaño métrico / Conexiones Hyper
  • Descuento por volumen

Un accesorio de fluoropolímero con una sección de sujeción de tubos en la tuerca que utiliza un sistema de 2 etapas para sujetar los tubos de forma segura en su lugar.
[Caracteristicas]
· La construcción de sellado cuádruple (PAT.) Proporciona un fuerte efecto de sellado y un rendimiento altamente confiable contra las fugas de líquidos.
· Ofrece excelentes características de flujo continuo con acumulación de líquido minimizada.
· Para uso a 200°C.
· El cierre del sello de la tuerca ayuda a evitar que se afloje. La rosca trapezoidal permite la aplicación de altos niveles de torque.
· Fuerte resistencia a la flexión y deformación del tubo.
· Fácil fijación de tuercas
· Simplemente atornille hasta los extremos del racor para apretar las tuercas. No es necesaria la gestión de calibres para el posicionamiento.
· La rosca trapezoidal evita la inserción de tuercas en ángulo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
LQ1B21-M
LQ1B32-MN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión tipo M (M1) Tornillo de conexión nominal M (M1) Tamaño del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

R1/8B(6A)2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPT (rosca macho)1/4B(8A)3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo apropiado Material PFA Tipo de conección Rama de rosca a tubería (diámetro igual)
Tipo de conexión multipunto de rosca a tubería Tee rama masculina Empaques Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico