(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un codo hembra de fluoropolímero para usar a temperaturas de 200°C.
[Caracteristicas]
· La construcción única de sellado cuádruple (PAT.) Proporciona un fuerte efecto de sellado y un rendimiento altamente confiable contra la fuga de líquidos.
· Ofrece excelentes características de flujo continuo con acumulación de líquido minimizada.
· El cierre del sello de la tuerca ayuda a evitar que se afloje.
· La rosca trapezoidal permite la aplicación de altos niveles de torque.
· La sección de sujeción del tubo en la tuerca utiliza un sistema de 2 etapas para sujetar los tubos de forma segura en su lugar.
· Fuerte resistencia a la flexión y deformación del tubo.
· Simplemente atornille hasta los extremos del racor para apretar la tuerca. No es necesaria la gestión de calibres para el posicionamiento.
· La rosca trapezoidal evita la inserción de tuercas en ángulo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LQ1L3D-F
Tipo | Cuerpo apropiado | Material | PFA |
---|---|---|---|
Tipo de conección | Tornillo⇔Tubo | Tipo de conexión de rosca a tubería | Codo Roscado Hembra |
Tornillo de conexión tipo M (M1) | Rc | Tornillo de conexión nominal M (M1) | 3/8B(10A) |
Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente | Tamaño del cuerpo | 3 |
Artículo | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | Nuevo PFA | |||||
Presión máxima de funcionamiento (a 20°C) | 1,0 MPa | |||||
Soportar la presión | Consulte las curvas de rendimiento de resistencia a la presión y al calor soportadas. | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a 200°C |
Soporta curvas de rendimiento de resistencia a la presión y al calor
Serie | Tamaño | Diámetro del puerto de conexión de tubería | Diámetro exterior del tubo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño en pulgadas | ||||||||||||||||
Ninguno | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | |||
Codo LQ1L | Hembra | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||
3 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | - | ||
4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | ||
5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | ||
6 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ○ |
Nota: ○ Tamaño estándar ● Con reductor
Dibujo del contorno del codo femenino
Dibujo dimensional del codo femenino
(E): muestra la dimensión aproximada del tubo insertado desde el extremo de la tuerca
Dibujo acotado del codo femenino para talla 1
Dibujo dimensional del codo hembra para tallas 2 a 5
Dibujo acotado del codo femenino para talla 6
Modelo | Diámetro exterior del tubo aplicable | Rosca de conexión Rc/NPT | B | C | E | H | L1 | L2 | M | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1L1A-F□ | 1/8 " | 1/8 " | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 16 | 11.5 | 18.5 |
LQ1L2A-F□ | 1/4 " | 1/8 " | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 | 18.5 |
LQ1L2B-F□ | 3/16 " | |||||||||
LQ1L2D-F□ | 1/4 " | 1/4 " | 22 | 21.5 | ||||||
LQ1L2E-F□ | 3/16 " | |||||||||
LQ1L3A-F□ | 3/8 " | 1/4 " | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 22 | 23 | 21.5 |
LQ1L3B-F□ | 1/4 " | |||||||||
LQ1L3C-F□ | 3/8 " | 3/8 " | 24.5 | 25 | ||||||
LQ1L3D-F□ | 1/4 " | |||||||||
LQ1L3F-F□ | 3/8 " | 1/8 " | 15 | 14 | 36.6 | 21.8 | 23 | 18.5 | ||
LQ1L4A-F□ | 1/2 " | 3/8 " | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 25.5 | 28 | 25 |
LQ1L4B-F□ | 3/8 " | |||||||||
LQ1L4C-F□ | 1/2 " | 1/2 " | 30.5 | 29.5 | ||||||
LQ1L4D-F□ | 3/8 " | |||||||||
LQ1L4G-F□ | 1/2 " | 1/4 " | 23.8 | 21.5 | ||||||
LQ1L4H-F□ | 1/2 " | 1/8 " | 18.5 | |||||||
LQ1L5A-F□ | 3/4 " | 1/2 " | 7 | 14 | 29 | 26 | 54 | 35.5 | 39 | 29.5 |
LQ1L5B-F□ | 1/2 " | |||||||||
LQ1L5C-F□ | 3/4 " | 3/4 " | 37 | 36 | ||||||
LQ1L5D-F□ | 1/2 " | |||||||||
LQ1L5H-F□ | 3/4 " | 3/8 " | 30.5 | 25 | ||||||
LQ1L6A-F□ | 1 " | 3/4 " | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 42.5 | 49 | 36 |
LQ1L6B-F□ | 3/4 " | |||||||||
LQ1L6C-F□ | 1 " | 1 " | 46 | 44.5 | ||||||
LQ1L6D-F□ | 3/4 " |
Unidades: mm
1. Utilice la herramienta específica para conectar tubos.
Consulte las "Instrucciones de procedimiento de trabajo de accesorios de fluoropolímero de alta pureza / Hyper Fitting LQ1, serie 2" para obtener notas sobre las conexiones de los tubos y las herramientas específicas.
Dibujo de esquema de herramienta dedicado
2. Apriete la tuerca hasta la superficie del extremo del cuerpo principal. Para confirmar que ha llegado correctamente a la superficie del extremo del cuerpo principal, apriete 1/8 (aproximadamente) de vuelta más. Sabrá que ha apretado suficientemente la tuerca si no gira más allá de este punto. Asegúrese de consultar también los pares de apriete adecuados que se muestran a continuación.
Tamaño corporal | Par (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 a 0.4 |
3 | 0,8 hasta 1,0 |
4 | 1.0 a 1.2 |
5 | 2.5 a 3.0 |
6 | 5.5 a 6.0 |
Nota: Para el tamaño de cuerpo 1, apriete a mano.
Tipo | Cuerpo apropiado | Material | PFA | Tipo de conección | Tornillo⇔Tubo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de rosca a tubería | Codo Roscado Hembra | Tornillo de conexión tipo M (M1) | Rc | Tornillo de conexión nominal M (M1) | 3/8B(10A) |
Empaques | Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente | Tamaño del cuerpo | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LQ1L3D-F de la serie Codo hembra LQ1L-F Conexiones de fluoropolímero de tamaño en pulgadas / Conexiones Hyper.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente