(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho LQ1L-M Tamaño de pulgada Conexiones de fluoropolímero / Hyper Fittings

Codo macho LQ1L-M Tamaño de pulgada Conexiones de fluoropolímero / Hyper Fittings
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubo de fluoropolímero con fuerte resistencia a la flexión y deformación del tubo.
[Características]
· La construcción única de sellado cuádruple (PAT.) Proporciona un fuerte efecto de sellado y un rendimiento altamente confiable contra la fuga de líquidos.
· Ofrece características de flujo sobresalientes con la acumulación de líquido minimizada.
· Para uso a 200°C.
· El bloqueo del sello en la tuerca ayuda a evitar que se afloje.
· El hilo trapezoidal permite la aplicación de altos niveles de par.
· La sección de sujeción del tubo en la tuerca utiliza un sistema de 2 etapas para sujetar los tubos de forma segura en su lugar.
· El tamaño del tubo se puede cambiar.
· Fácil fijación por tuerca.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
LQ1L2A-MN
LQ1L2D-MN
LQ1L3A-MN
LQ1L3B-M
LQ1L3B-MN
LQ1L4B-MN
LQ1L4G-MN
LQ1L5B-MN
LQ1L5C-M
LQ1L6C-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD (pulgadas) D (D1) Tornillo de conexión tipo M (M1) Tornillo de conexión nominal M (M1) Temperatura máxima de funcionamiento
(°C)
Tamaño del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/4NPT (rosca macho)1/8B(6A)2002
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/4NPT (rosca macho)1/4B(8A)2002
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT (rosca macho)1/4B(8A)-3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1/4R1/4B(8A)2003
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT (rosca macho)1/4B(8A)-3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3/8NPT (rosca macho)3/8B(10A)2004
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT (rosca macho)1/4B(8A)-4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-NPT (rosca macho)1/2B(15A)-5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R3/4B(20A)-5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-R1B(25A)-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo apropiado Material PFA Tipo de conección Tornillo⇔Tubo
Tipo de conexión de rosca a tubería Codo Roscado Empaques Embalaje limpio Clase M3.5 equivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico