(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención serie AK

Válvula de retención serie AK
  • Descuento por volumen

Válvulas de retención de presión de aire; disponible en una amplia gama de tipos.
[Características]
· Gran capacidad de válvula
· Baja presión de craqueo a 0.02 MPa
[Aplicaciones]
· Para presión de aire

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
AK2000-01
AK2000-02
AK2000-F01
AK2000-F02
AK2000-N01
AK2000-N02
AK4000-02
AK4000-03
AK4000-04
AK4000-F03
AK4000-F04
AK4000-N02
AK4000-N03
AK4000-N04
AK6000-06
AK6000-10
AK6000-F06
AK6000-F10
AK6000-N06
AK6000-N10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Área seccional efectiva [clasificación]
(㎜2)
Conductancia sónica [dm3/(s/bar)] Diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~305Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~305.5Rc 1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~305G 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~305.5G 1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~305NPT 1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~305.5NPT 1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~309.4Rc 1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~10017Rc 3/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

~10019Rc 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~10017G 3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~10019G 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~309.4NPT 1/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~10017NPT 3/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~10019NPT 1/2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~20040Rc 3/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~30046Rc 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~20040G 3/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

~30046G 1
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~20040NPT 3/4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

~30046NPT 1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo IKOU
Material de sellado Caucho nitrilo Lado de entrada, tipo de puerto P Hilo Femenino Lado de salida, puerto tipo A Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico