(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie MQR de junta rotativa de bajo torque

Serie MQR de junta rotativa de bajo torque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Serie MQR de junta rotativa de bajo torque
  • Serie MQR de junta rotativa de bajo torque
  • Descuento por volumen

Un colector giratorio en el que los puertos de la tubería están alineados en un patrón en espiral para facilitar la tubería.
[Características]
· Par de rotación estable que no se ve afectado fácilmente por la presión de suministro o las fluctuaciones de temperatura.
· No hay cambio en el par giratorio debido a que el carrete se adhiere a la superficie giratoria, incluso después de largos períodos de inactividad.
· Par de rotación bajo: 0.003 a 0.50 N · mo menos.
· Temperatura de funcionamiento: -10 a +80°C.
· Velocidad de rotación permitida: 200 a 3.000 min -1 (rpm).
[Aplicaciones]
· Para el suministro de aire a ejes giratorios / oscilantes en plataformas giratorias de tipo sello metálico, brazos de robot, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQR1-M5
MQR2-M5
MQR4-M5
MQR12-M5
MQR16-M5
MQRF2-M5
MQRF4-M5
MQRF16-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de circuitos (número de puertos) Velocidad rotacional permitida
(min-1 (rpm))
Tipo Rosca P
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

13000EstándarR 1/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

22000Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

41500Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

12600Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16200Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

22000Brida-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

41500Brida-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16200Brida-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de montaje Aluminio Nominal de hilo M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico