(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, cuerpo de metal, tipo codo, serie AS【5-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, cuerpo de metal, tipo codo, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con ajuste de un toque con especificación de tipo de cuerpo de metal.
[Características]
· Cuerpo metálico tipo codo.
· Utiliza resina resistente al fuego como estándar (estándar UL V-0).

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS1201-M5-F04
AS1201-M5-F06
AS2201-01-F06S
AS2201-02-F08S
AS2201-02-F10S
AS3201-03-F08S
AS3201-03-F10S
AS4201-04-F10S
AS4201-04-F12S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

5 × 0.8M4Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

5 × 0.8M6Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/8R601, 02 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4R801, 02 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4R1001, 02 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3/8R803 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3/8R1003 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/2R1004 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/2R1204 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Aleación de zinc Método de control Medidor de salida
Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Tipo de perilla Estándar Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Opción Ninguno Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico