(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con conexión de un toque, tipo enchufable, serie AS□□□□P【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con conexión de un toque, tipo enchufable, serie AS□□□□P
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad que se puede montar directamente en el accesorio de un toque.
[Características]
· No necesita herramientas, lo que reduce el tiempo requerido para el montaje.
· Tipo de complemento.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AS1000P-04-04-J
AS1010P-04-04-J
AS2000P-04-04-J
AS2010P-04-04-J
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaEstándar M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaEstándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida01 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada02 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Resina Formato IKOU
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de perilla Resina Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma redonda
Tipo de articulación Otros Tubo aplicable OD mm(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico