(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con indicador que proporciona una reproducibilidad mejorada del caudal.
[Características]
· La indicación numérica del caudal ayuda a reducir el tiempo de trabajo y los errores de configuración.
· La ventana del indicador permite verificar fácilmente la indicación numérica.
· Las nuevas roscas de tubería reducen el tiempo de atornillado en 1/3.
· Perilla de tipo push-lock más grande.
· Posición estable de la perilla cuando está completamente cerrada (velocidad de flujo cero) sobre el tope de la cara de contacto (tope giratorio).
· Variación mínima del caudal dependiendo del número de rotaciones de las perillas.
· Más fácil de insertar y quitar tubos.
· La identificación visual es fácil porque cada botón de liberación es de un color diferente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Formato | Tipo de codo conectado directamente al cilindro |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 304 | Tipo de perilla | Push Lock Calibrated |
Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque | Tipos de tornillo | Uni |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente