(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con ajuste de un toque.
[Características]
· El tipo de bloqueo de empuje mejora la operación de bloqueo de aguja.
· Perilla más grande.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Máx. Reducción del 30% (8 N) en la fuerza de inserción.
· Máx. Reducción del 20% (5 N) en la fuerza de extracción. * Se garantiza que la resistencia de extracción del tubo sea equivalente al modelo actual.
· Especificación de niquelado electrolítico como estándar.
· Permite un giro de tubería de 360° (tipo universal).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AS4201F-N04-13SA
Número de Parte |
---|
AS4201F-N04-13SA |
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 304 | Tipo de perilla | Tipo de bloqueo de empuje | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque |
Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS4201F-N04-13SA de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS.
Número de Parte |
---|
AS1201F-M5-04A |
AS1201F-M5-06A |
AS1201F-M5-07A |
AS1201F-M5E-04A |
AS4211F-04-10SA |
AS4301F-04-12SA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente