(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con ajuste de un toque.
[Características]
· El tipo de bloqueo de empuje mejora la operación de bloqueo de aguja.
· Perilla más grande.
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Máx. Reducción del 30% (8 N) en la fuerza de inserción.
· Máx. Reducción del 20% (5 N) en la fuerza de extracción. * Se garantiza que la resistencia de extracción del tubo sea equivalente al modelo actual.
· Especificación de niquelado electrolítico como estándar.
· Permite un giro de tubería de 360° (tipo universal).

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1201F-M5-01A
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-03A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS1201F-M5-07A
AS1201F-M5-23A
AS1201F-M5E-01A
AS1201F-M5E-02A
AS1201F-M5E-03A
AS1201F-M5E-04A
AS1201F-M5E-06A
AS1201F-M5E-07A
AS1201F-U10/32-01A
AS1201F-U10/32-02A
AS1201F-U10/32-03A
AS1201F-U10/32-04A
AS1201F-U10/32-06A
AS1201F-U10/32-07A
AS1201F-U10/32E-01A
AS1201F-U10/32E-03A
AS1201F-U10/32E-04A
AS1201F-U10/32E-06A
AS1211F-M5-01A
AS1211F-M5-02A
AS1211F-M5-03A
AS1211F-M5-04A
AS1211F-M5-06A
AS1211F-M5-07A
AS1211F-M5-23A
AS1211F-M5E-02A
AS1211F-M5E-03A
AS1211F-M5E-04A
AS1211F-M5E-06A
AS1211F-M5E-07A
AS1211F-U10/32-01A
AS1211F-U10/32-03A
AS1211F-U10/32-06A
AS1211F-U10/32-07A
AS1301F-M5-01A
AS1301F-M5-03A
AS1301F-M5-04A
AS1301F-M5-06A
AS1301F-M5-07A
AS1301F-M5-23A
AS1301F-M5E-03A
AS1301F-M5E-04A
AS1301F-M5E-06A
AS1301F-U10/32-01A
AS1301F-U10/32-03A
AS1301F-U10/32-06A
AS1301F-U10/32-07A
AS1301F-U10/32E-01A
AS1301F-U10/32E-03A
AS1311F-M5-04A
AS1311F-M5-06A
AS1311F-M5-07A
AS1311F-M5E-06A
AS1311F-M5E-23A
AS1311F-U10/32-03A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado Tamaño hexagonal H (H1)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/81Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M2-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M4-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M3.2-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/81Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M2-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-5/321Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M4-1Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M6-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/41Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-1/81Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF2-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF4-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-1/81Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-5/321Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF4-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF6-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/81Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M2-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M4-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M3.2-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M2-1Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-5/321Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M4-1Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M6-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8M-1/41Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-1/81Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro10-32UNF-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M-1/81Sello de junta9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M4-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M3.2-1Sello de junta9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M-5/321Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M4-1Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salidaUniversal5 × 0.8M6-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal10-32UNF-1/81Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salidaUniversal10-32UNF-5/321Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal10-32UNF6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal10-32UNF-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal10-32UNF-1/81Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal10-32UNF-5/321Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal5 × 0.8M4-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entradaUniversal5 × 0.8M6-1Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal5 × 0.8M-1/41Sello de junta9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal5 × 0.8M6-1Sello de junta8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal5 × 0.8M3.2-1Sello de junta8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal10-32UNF-5/321Sello de junta9
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado Tamaño hexagonal H (H1)
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico