(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Controlador de velocidad con una altura más baja, lo que permite un diseño de máquina más compacto.
[Características]
· Compacto y ligero con excelentes características de flujo.
· El área efectiva es equivalente o mayor que el producto convencional.
· El tubo se puede montar en cualquier dirección a través de 360°.
· El tipo universal permite que la dirección de la tubería se establezca libremente en 360°.
· Se puede utilizar hasta una presión de funcionamiento máxima de 1 MPa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AS1301F-M3-04
Número de Parte |
---|
AS1301F-M3-04 |
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque | Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS1301F-M3-04 de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal.
Número de Parte |
---|
AS1201F-M3-03 |
AS1201F-M3-04 |
AS1201F-U10/32-05 |
AS1211F-M3-04 |
AS1311F-M3-04 |
AS2301F-01-06S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente