(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con una altura más baja, lo que permite un diseño de máquina más compacto.
[Características]
· Compacto y ligero con excelentes características de flujo.
· El área efectiva es equivalente o mayor que el producto convencional.
· El tubo se puede montar en cualquier dirección a través de 360°.
· El tipo universal permite que la dirección de la tubería se establezca libremente en 360°.
· Se puede utilizar hasta una presión de funcionamiento máxima de 1 MPa.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS1201F-M3-01
AS1201F-M3-02
AS1201F-M3-03
AS1201F-M3-04
AS1201F-M3-04-J
AS1201F-M3-23
AS1201F-M5-05
AS1201F-U10/32-05
AS1201F-U10/32-05-J
AS1211F-M3-01
AS1211F-M3-02
AS1211F-M3-04
AS1211F-M3-23
AS1301F-M3-01
AS1301F-M3-03
AS1301F-M3-04
AS1301F-M3-04-J
AS1301F-M3-23
AS1311F-M3-01
AS1311F-M3-04
AS2201F-01-05S
AS2301F-01-01S
AS2301F-01-03S
AS2301F-01-06
AS2301F-01-06S
AS2301F-01-06S-J
AS2301F-01-07S
AS2301F-01-08
AS2301F-01-08-J
AS2301F-02-03
AS2301F-02-04S
AS2301F-02-06
AS2301F-02-07S
AS2301F-02-10S
AS2301F-N01-01
AS2301F-N01-01S
AS2301F-N01-03S
AS2301F-N01-06
AS2301F-N01-07S
AS2301F-N02-06S
AS2301F-N02-07S
AS2301F-N02-08S
AS2301F-N02-09
AS2301F-N02-11S
AS2311F-01-04S
AS2311F-01-06S
AS2311F-01-08S
AS2311F-01-23S
AS2311F-02-06
AS2311F-02-06S
AS2311F-02-08S
AS2311F-02-10
AS2311F-02-10S
AS2311F-02-11S
AS2311F-N01-03S
AS2311F-N02-10S
AS3201F-N02-06S
AS3201F-N02-09S
AS3211F-02-06-J
AS3211F-N02-06S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Material de la porción del hilo Tipo de perilla Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-1/8M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableEstándarTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-5/32M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma redonda3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM3.2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8NingunoM-3/16M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal10-32NingunoUNF-3/16M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redonda10-32NingunoUNF-3/16M3, M5 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-1/8M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableEstándarTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM3.2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-1/8M3, M5 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-5/32M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma redonda3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM3.2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM-1/8M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR-3/161/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR-1/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redonda1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoR8-1/8, 1/4 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redonda1/8NingunoR8-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR-1/41/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR10-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoNPT-1/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-1/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8NingunoNPT6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT8-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoNPT-5/161/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT-3/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR4-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR8-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloR3.2-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR6-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR8-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4NingunoR10-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR10-1/8, 1/4 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloR-3/81/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8Con selloNPT-5/321/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT10-1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT6-3/8 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT-5/163/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma redonda1/4NingunoR6-3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304ResinaTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4Con selloNPT6-3/8 estándar

Cargando…

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico