(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad limpia con accesorios de un toque, tipo codo, serie AS-FPQ/FPG【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad limpia con accesorios de un toque, tipo codo, serie AS-FPQ/FPG
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad de baja generación de partículas que se puede utilizar en salas limpias.
[Características]
· Controlador de velocidad de baja generación de partículas.
· AS-FPQ: latón (niquelado electrolítico).
· AS-FPG: acero inoxidable (SUS 304).
· AS-FPQ y AS-FPG: Componentes de resina: resina de polipropileno.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS1201FPG-M5-04
AS1201FPG-M5-06
AS1201FPQ-M5-04
AS1201FPQ-M5-06
AS1211FPG-M5-04
AS1211FPG-M5-06
AS1211FPQ-M5-04
AS2201FPG-01-04
AS2201FPG-01-06
AS2201FPG-01-08
AS2201FPG-02-04
AS2201FPG-02-06
AS2201FPG-02-08
AS2201FPG-02-10
AS2201FPQ-01-04
AS2201FPQ-01-06
AS2201FPQ-01-08
AS2201FPQ-02-04
AS2201FPQ-02-06
AS2201FPQ-02-08
AS2211FPG-01-06
AS2211FPG-01-08
AS2211FPG-02-04
AS2211FPG-02-06
AS2211FPG-02-08
AS2211FPG-02-10
AS2211FPQ-01-04
AS2211FPQ-01-06
AS2211FPQ-01-06-J
AS2211FPQ-01-08-J
AS2211FPQ-02-06
AS2211FPQ-02-08-J
AS3201FPG-03-06
AS3201FPG-03-08
AS3201FPG-03-10
AS3201FPG-03-12
AS3201FPQ-03-10
AS3211FPQ-03-10
AS4201FPG-04-10
AS4201FPG-04-12
AS4201FPQ-04-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Material de la porción del hilo Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal5 × 0.8M4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/8R6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma redonda1/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma redonda1/8R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/4R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma redonda1/4R8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R12

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal3/8R10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R10

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] IKOUTuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R12

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Tuerca de seguridad de forma hexagonal1/2R12
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Material de la porción del hilo Opción de tuerca de seguridad Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PP Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Circunstancia limpia Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico