(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de doble velocidad para operación a baja velocidad, serie ASD-FM【10 piezas por paquete】

Controlador de doble velocidad para operación a baja velocidad, serie ASD-FM
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Dos válvulas de control de flujo y válvulas de retención integradas.
· Prevención del fenómeno de deslizamiento y control de velocidad de un cilindro de simple efecto.
· Permite un control de velocidad estable, incluso con fluctuaciones de carga.
· Control de baja velocidad para cilindros de pequeño diámetro.


(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ASD230FM-M5-04
ASD230FM-U10/32-03
ASD330FM-01-06S
ASD330FM-N01-07S
ASD430FM-02-08S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

5 × 0.8M4-Estándar M5Sin sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

10-32UNF-5/32Estándar M5Sin sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8R6-1/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8NPT-1/41/8 estándarCon sello

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4R8-1/4 estándarCon sello
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal Método de sellado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida / entrada
Formato Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Tipo de perilla Resina Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico